(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Double-Opening Doors for Small to Medium Capacity Shelf Model TLA

Double-Opening Doors for Small to Medium Capacity Shelf Model TLA

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    16,756,486 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TLA-DH43
TLA-DH63
TLA-DH73
TLA-DH83
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height
(mm)
Conform Trusco Code Mass
(g/Set)
内容量

16,756,486 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 1200 For Width 900 mm x Height 1,200 mm 463-6473 17100 1 Set

20,086,052 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 1800 For Width 900 mm x Height 1,800 mm 463-6481 24100 1 Set

26,141,889 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) or more 2100 For Width 900 mm x Height 2,100 mm 463-6490 27500 1 Set

29,724,017 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 2400 For Width 900 mm x Height 2,400 mm 463-6503 31000 1 Set

Basic Specifications

  • Material
    Steel
  • Frontage(mm)
    900
  • Product Type
    Lightweight Type Option
  • Other
    Option
  • Features
    VOC (volatile organic compounds) supporting paint. Low-formaldehyde product (F☆☆☆☆).
  • Specifications
    Oyster White
  • Main Body Surface Treatment
    VOC Supporting Water-Soluble Paint/Electrodeposition Coating
  • 内容量
    1 Set

Product Description

[Features]
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Low formaldehyde content (F☆☆☆☆).

Part Number
TLA-DH43
TLA-DH63
TLA-DH73
TLA-DH83
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height
(mm)
Conform Trusco Code Mass
(g/Set)
内容量

16,756,486 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 1200 For Width 900 mm x Height 1,200 mm 463-6473 17100 1 Set

20,086,052 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 1800 For Width 900 mm x Height 1,800 mm 463-6481 24100 1 Set

26,141,889 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) or more 2100 For Width 900 mm x Height 2,100 mm 463-6490 27500 1 Set

29,724,017 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 2400 For Width 900 mm x Height 2,400 mm 463-6503 31000 1 Set

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1