(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Guide for Side Surface (G-GDW-NG)

Guide for Side Surface (G-GDW-NG)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    110,961 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
G-GDW-NG
G-GDX-NG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
Conform Trusco Code Mass 内容量

136,256 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 For depth 600mm 509-4194 400g 1 pc.

110,961 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 450 For depth 450mm 509-4186 300g 1 pc.

Basic Specifications

  • Material
    Steel
  • Product Type
    Lightweight Type Option
  • Other
    Option
  • Color
    Neogray
  • Features
    Use in combination with the back panel guide to prevent falling from light shelves.
  • 内容量
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Use in combination with the back panel guide to prevent falling from light shelves.

Part Number
G-GDW-NG
G-GDX-NG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
Conform Trusco Code Mass 内容量

136,256 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 For depth 600mm 509-4194 400g 1 pc.

110,961 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 450 For depth 450mm 509-4186 300g 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1