(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Head rotates 360 degrees. Can be set into position every 90°.
· Even when hands make contact when pulling the lever, operation can be performed by changing the lever direction.
[Applications]
· For work in hard-to-reach places like automobile engine compartments.
Suitable Bolt Diameter(φ/mm) | 12 | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.62 | Socket Insertion Angle(mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Tightening Torque(N▪m) | 30 | Number of No-load Revolutions(rpm) | 160 | Air Consumption(m³/min) | 0.2 |
Exhaust | Front | Hose Fixing Port | NPT1/4 | Total Length(mm) | 254 |
Trusco Code | 319-7166 | Mass(g) | 1200 | Use | For Working in Hard-To-Reach Places like Automobile Engine Compartments |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SP-1133RH in the Air Ratchet Wrench (360° Swing Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SP-1133RH trong chuỗi Air Ratchet Wrench (360° Swing Type).