(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Three In One Tool Bar (C6-251)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    353,226 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
C6-200
C6-201
C6-250
C6-251
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Blade Width
(mm)
Mass
(g)
Details Type Trusco Code

353,226 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 200 35 220 Flat Type 360-1935

353,226 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 200 45 220 Split Tail Type 360-1943

397,548 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 250 45 250 Flat Type 360-1951

397,548 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 250 45 250 Split Tail Type 360-1960

Basic Specifications

  • Product Type
    Bar
  • Application
    For renovation and repair work.
  • Material
    Carbon Steel for Mechanical Structure
  • Features 1
    One tool that can be used in three ways: as a nail punch, hammer or scraper.
  • Features 2
    The tail tip is thin and can be inserted into gaps.

Product Description

[Features]
· A single tool that can be used for three different tasks: for nail removal and as a hammer or scraper.
· The thin tail tip has no problem biting into narrow gaps.
[Applications]
· For renovation and repair work.

Part Number
C6-200
C6-201
C6-250
C6-251
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Blade Width
(mm)
Mass
(g)
Details Type Trusco Code

353,226 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 200 35 220 Flat Type 360-1935

353,226 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 200 45 220 Split Tail Type 360-1943

397,548 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 250 45 250 Flat Type 360-1951

397,548 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 250 45 250 Split Tail Type 360-1960

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1