(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Sheet Metal Hammer (Square and Round Models)

Sheet Metal Hammer (Square and Round Models)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of TSM-160

  • Product Type
    Plate Metal Hammer
  • Head (diameter)(mm)
    37.7/40.2
  • Head (length)(mm)
    99.7
  • Overall Length(mm)
    325
  • Head material
    Carbon Steel
  • Handle material
    Hickory
  • Trusco Code
    284-9020
  • Mass(g)
    400
Part Number
TSM-160
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

772,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· There are two wide striking faces, round shaped and square shaped.
· The handle uses hickory which is light, strong, and resilient.
· The hardness of the head is HRC 40 to 50.
[Applications]
· For plate metal, etc.

Specifications of TSM-160

  • Product Type
    Plate Metal Hammer
  • Head (diameter)(mm)
    37.7/40.2
  • Head (length)(mm)
    99.7
  • Overall Length(mm)
    325
  • Head material
    Carbon Steel
  • Handle material
    Hickory
  • Trusco Code
    284-9020
  • Mass(g)
    400
Part Number
TSM-160
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

772,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Has become a square shape and a round shape of a wide strike face.
●Head hardness is HRC40 to 50.

Specification

●Head Diameter(mm):Square Head 37.7, Round Head 40.2
●Head Length(mm):99.7
●Total Length(mm):325
●SPQ(piece):6

Materials

●Head: Carbon Steel
●Handle: Hickory