(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Head Replaceable Hammer Set (Mini Type)

Head Replaceable Hammer Set (Mini Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of TH-9013

  • Product Type
    Soft Hammer (Resin Head)
  • Head (diameter)(mm)
    14
  • Head (length)(mm)
    65
  • Overall Length(mm)
    245
  • Head material
    Carbon Steel / Nylon / Brass
  • Handle material
    Polypropylene (PP) / Elastomer Resin
  • Set Content
    Iron (flat), Iron (round), Iron (long, round), Nylon, Brass, 1 exchange head each
  • Trusco Code
    270-9384
  • Mass(g)
    148
Part Number
TH-9013
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

385,706 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Since plastic is integrally molded into special steel, have no fear that the head will come off during use.
· The handle is elastomer resin so it is easy to use.
[Applications]
· Used for precision work and assembly of wooden products.

Specifications of TH-9013

  • Product Type
    Soft Hammer (Resin Head)
  • Head (diameter)(mm)
    14
  • Head (length)(mm)
    65
  • Overall Length(mm)
    245
  • Head material
    Carbon Steel / Nylon / Brass
  • Handle material
    Polypropylene (PP) / Elastomer Resin
  • Set Content
    Iron (flat), Iron (round), Iron (long, round), Nylon, Brass, 1 exchange head each
  • Trusco Code
    270-9384
  • Mass(g)
    148
Part Number
TH-9013
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

385,706 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Integral molding of plastic into special steel and safe without coming off the head.
●Handle is elastomer plastic and easy to use.

Specification

●Head Diameter(mm):14
●Head Length(mm):65
●Total Length(mm):245
●SPQ(piece):6

Materials

●Handle: Polypropylene + Elastomer Plastic