(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TKH-02 |
TKH-05 |
TKH-06 |
TKH-10 |
TKH-15 |
TKH-20 |
TKH-25 |
TKH-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Head (diameter) (mm) |
Head (length) (mm) |
Overall Length (mm) |
Nominal | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323,075 VND 213,230 VND |
1 Piece(s) | Same day | 19.1 | 64.4 | 273 | 1/4 lb. | 232-2358 | 180 | ||
352,950 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 23.5 | 82.5 | 292 | 1/2 lb. | 232-2366 | 380 | ||
260,000 VND |
1 Piece(s) | Same day | 28.5 | 91 | 316 | 3/4 lbs. | 232-2374 | 440 | ||
453,005 VND 271,803 VND |
1 Piece(s) | Same day | 30.5 | 102 | 317 | 1 Pound | 232-2382 | 600 | ||
562,791 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 35.5 | 119.8 | 345 | 1 1/2-lb | 232-2391 | 1030 | ||
512,000 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 38.5 | 126 | 383 | 2 lbs. | 232-2404 | 1100 | ||
580,000 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 43.5 | 135 | 421 | 2 1/2 lbs. | 232-2412 | 1470 | ||
950,093 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 47.5 | 145 | 447 | 3 pounds | 232-2421 | 1760 |
[Features]
· The head is fully hardened (quenched to hardness: 50-55) and the handle is made of hickory which is lighter than oak while being durable and resilient.
[Applications]
· For general ironwork.
· Engraving, marking and punch driving.
Part Number |
---|
TKH-02 |
TKH-05 |
TKH-06 |
TKH-10 |
TKH-15 |
TKH-20 |
TKH-25 |
TKH-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Head (diameter) (mm) |
Head (length) (mm) |
Overall Length (mm) |
Nominal | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323,075 VND 213,230 VND |
1 Piece(s) | Same day | 19.1 | 64.4 | 273 | 1/4 lb. | 232-2358 | 180 | ||
352,950 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 23.5 | 82.5 | 292 | 1/2 lb. | 232-2366 | 380 | ||
260,000 VND |
1 Piece(s) | Same day | 28.5 | 91 | 316 | 3/4 lbs. | 232-2374 | 440 | ||
453,005 VND 271,803 VND |
1 Piece(s) | Same day | 30.5 | 102 | 317 | 1 Pound | 232-2382 | 600 | ||
562,791 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 35.5 | 119.8 | 345 | 1 1/2-lb | 232-2391 | 1030 | ||
512,000 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 38.5 | 126 | 383 | 2 lbs. | 232-2404 | 1100 | ||
580,000 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 43.5 | 135 | 421 | 2 1/2 lbs. | 232-2412 | 1470 | ||
950,093 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 47.5 | 145 | 447 | 3 pounds | 232-2421 | 1760 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.