(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wooden Handle for Plastic Hammer (NT-05W)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    190,518 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
NT-05W
NT-10W
NT-15W
NT-20W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Applicable Hammer Designation (lb) Trusco Code Mass
(g)

190,518 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1/2 395-8752 80

216,004 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 395-8761 120

239,819 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 1/2 395-8779 150

274,171 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2 395-8787 170

Basic Specifications

Product Description

[Specifications]
·Product type: wooden hammer
·Compatible models: NT plastic hammer
·Handle material: oak

Part Number
NT-05W
NT-10W
NT-15W
NT-20W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Applicable Hammer Designation (lb) Trusco Code Mass
(g)

190,518 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1/2 395-8752 80

216,004 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 395-8761 120

239,819 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 1/2 395-8779 150

274,171 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2 395-8787 170

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1