(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Microprocessor Hammer

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    758,747 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MH-1 SALE
MH-2
MH-3
MH-4
MH-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (Length)
(mm)
Total Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

758,747 VND

500,773 VND

1 Piece(s) Same day 66 200 287-7058 100

877,188 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 66 230 287-7066 105

925,296 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 76 230 287-7074 115

969,568 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 80 270 287-7082 170

1,168,594 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 90 270 287-7091 180

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Head can be easily replaced.
[Applications]
· For the creation, repair and maintenance of precision molding.

Part Number
MH-1 SALE
MH-2
MH-3
MH-4
MH-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (Length)
(mm)
Total Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

758,747 VND

500,773 VND

1 Piece(s) Same day 66 200 287-7058 100

877,188 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 66 230 287-7066 105

925,296 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 76 230 287-7074 115

969,568 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 80 270 287-7082 170

1,168,594 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 90 270 287-7091 180

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1