(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
(Merry) Long Handled Flat-Nose Pliers

(Merry) Long Handled Flat-Nose Pliers

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of L-70

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    185
  • With or without Spring
    Available
  • Main body: option
    Main Body
  • Trusco Code
    111-1540
  • Mass(g)
    110
  • Features
    The tip is flat and thin
  • Specifications
    With Spring
  • Tip thickness(mm)
    3.5
  • Tip
    Not Serrated
Part Number
L-70
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

758,610 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    185
  • With or without Spring
    Available
  • Main body: option
    Main Body
  • Trusco Code
    111-1540
  • Mass(g)
    110
  • Features
    The tip is flat and thin
  • Specifications
    With Spring
  • Tip thickness(mm)
    3.5
  • Tip
    Not Serrated

Product Description

[Specifications]
·The tip is processed to be thin and flat.
·Nominal dimensions: 200
·Spring: available

Specifications of L-70

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    185
  • With or without Spring
    Available
  • Main body: option
    Main Body
  • Trusco Code
    111-1540
  • Mass(g)
    110
  • Features
    The tip is flat and thin
  • Specifications
    With Spring
  • Tip thickness(mm)
    3.5
  • Tip
    Not Serrated
Part Number
L-70
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

758,610 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1