(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
99W150 |
99W175 |
99W200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
VA (VVF) Wire Cutting Capacity (φ/mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926,040 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 150 | 2.0X3 core | 342-9211 | 220 | ||
991,578 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 175 | 2.0X3 core | 342-9229 | 280 | ||
1,081,216 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 200 | 2.6X3 core | 342-9237 | 360 |
[Features]
·Suitable for work such as indoor wiring related to electrical facilities.
·The cutting edge is particularly sharp, making it easier to cut VA wire.
·The cut will be almost straight.
[Applications]
·Suitable for indoor wiring work related to electrical facilities.
·Cutting the VA line.
Part Number |
---|
99W150 |
99W175 |
99W200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
VA (VVF) Wire Cutting Capacity (φ/mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926,040 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 150 | 2.0X3 core | 342-9211 | 220 | ||
991,578 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 175 | 2.0X3 core | 342-9229 | 280 | ||
1,081,216 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 200 | 2.6X3 core | 342-9237 | 360 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.