(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Toglon Miniature Hard SP 90° ALT Coating

Toglon Miniature Hard SP 90° ALT Coating
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,937,884VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· HRC40-72 hardened steel can be machined. High torsional shape exhibits performance hitherto unseen with hardened steel, die steel, Kovar, Hastelloy, etc., achieving the best surface roughness with a 3-flute long cutting edge and remarkable life.

Part Number
TGHMSP0.1CBALT
TGHMSP0.2CBALT
TGHMSP0.3CBALT
TGHMSP0.4CBALT
TGHMSP0.5CBALT
TGHMSP0.7CBALT
TGHMSP1CBALT
TGHMSP1.5CBALT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)

2,482,010 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.10.020.10.3

2,300,635 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.20.040.20.6

2,119,260 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.30.060.30.9

2,028,572 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.40.080.41.2

1,937,884 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.50.10.51.5

1,937,884 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.70.140.72.1

1,937,884 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10.213

1,937,884 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.50.31.54.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Both square (θ) 90 work material Quenched and tempered steel / high hardness steel
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Carbide
Coating Y/N Available Coating Type ALT shank diameter(mm) 3
Rotation Direction Right blade Overall Length L(mm) 50