(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Color Drainboard, Joint-Type RE (600-0100)

Color Drainboard, Joint-Type RE (600-0100)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    53,850 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
600-0010
600-0100
600-0110
600-0120
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Length
(mm)
Width
(mm)
Detailing Type Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

1,063,850 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 600 450 - 449-7333 1700 1 pc.

83,988 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 150 75 Ramp Edge Male 449-7341 72 1 pc.

83,221 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 150 75 Ramp Edge Female 449-7350 65 1 pc.

53,850 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 75 75 Corner 449-7368 26 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Louver
  • Shape
    Joint Type
  • Color
    Blue
  • Thickness(mm)
    25
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Joint-type drain board made from recycled resin that fits close to the floor and has excellent workability.
[Features]
· The surface is non-slip processed for safety and security.
· Easily assembled.
· Flameproof compliant product. Flameproof registration number (EO010247).
· Made from recycled special polyethylene (PE).
[Applications]
· Ideal as underlay for locker rooms, bathrooms and shower rooms.
· Can also be used in cold places.

Part Number
600-0010
600-0100
600-0110
600-0120
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Length
(mm)
Width
(mm)
Detailing Type Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

1,063,850 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 600 450 - 449-7333 1700 1 pc.

83,988 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 150 75 Ramp Edge Male 449-7341 72 1 pc.

83,221 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 150 75 Ramp Edge Female 449-7350 65 1 pc.

53,850 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 75 75 Corner 449-7368 26 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1