(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Work Chair with Casters L-60GC

Work Chair with Casters L-60GC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,321,017VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A work chair that suits various work environments.
[Features]
・ With Casters
・ A work chair with a rotating seat.
・ The seat up/down function is gas adjustable.
・ The upholstery is vinyl leather.
[Application]
・ Light work etc.

Part Number
L-60GC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAmount Of Content

5,321,017 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 Leg

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Work chair Seat width x seat height(mm) 315X450~620 Specifications Finished product
Caster With casters Color Black Trusco Code 503-6011
Mass(g) 4600 Comes with a seat elevation mechanism Gas Adjustment Type Seat Material Urethane
Leg Material Steel, Rubber Caster Amount Of Content 1 Leg

Please check the type/dimensions/specifications of the part L-60GC in the Work Chair with Casters L-60GC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L-60GC trong chuỗi Work Chair with Casters L-60GC.