(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Foldable Conference Table, With Bottom Shelf, Soft Edge Covered (Part Number)

Foldable Conference Table, With Bottom Shelf, Soft Edge Covered
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,123,703VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Foldable, space-saving meeting room table.
[Features]
· Soft edge wrapped smooth top plate corners.
· A foldable type that saves space when stored.
[Applications]
· For preparing seats in locations that are not usually used for meetings.

 
Part Number
TS-1545-IV
TS-1560-IV
TS-1845-IV
TS-1860-IV
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth x Depth x Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

6,123,703 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1500×450×700464-6576125001 unit

7,490,688 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1500×600×700464-6584160001 unit

6,312,434 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1800×450×700464-6592140001 unit

7,679,418 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1800×600×700464-6606175001 unit

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Conference table (Folding Type) Specifications Finished product Top Panel Color White based
Shelf With Lower Shelf Top Panel Color Details Ivory Features Soft edge wrapped smooth top plate corners.
Features 2 A folding type that saves space when stored. Top Plate Material 28 mm Thick Melamine Decorative Panel / Flush Structure (Soft Edge) Leg Material Steel 26 mm Angle (Baked Coating)
Amount Of Content 1 unit