(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Conference Table, Blow Table

Conference Table, Blow Table

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Conference Table, Blow Table
  • Conference Table, Blow Table
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,004,854VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Lightweight and compact foldable table with excellent water resistance.
· Thickness is 55 mm. (Legs stored inside the top board)
· With a stack anti-slip function. (Up to 25 tables can be stacked on each other)
· It is an all-weather type. (Water resistant, UV-protected)

Part Number
TPET-1850
TPET-1850N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShelf Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

6,619,405 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) With Lower Shelf274-0419150001 unit

6,004,854 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Without Lower Shelf274-0427129001 unit

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Width x Depth x Height(mm) 1800×500×700 Product Type Conference table (Folding Type) Specifications Finished product
Top Panel Color Gray Type Top Panel Color Details New gray Features It is a lightweight and compact foldable table with excellent water resistance
Features 2 Thickness 55 mm (legs can be kept on the tabletop), stack anti-slip function (up to 25 tables can be stacked on each other), all-weather type (weather resistant, UV-protected). Top Plate Material 55 mm-thick polyethylene resin molding (All resin) Leg Material Steel 26 mm Angle (Powdered Baking)
Amount Of Content 1 unit