(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Air Blast Gun

Air Blast Gun
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,901,342VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· It ejects glass beads, sand, liquid or the like using compressed air, enabling rust and coating removal, as well as surface processing, deburring and the like of metal, glass, plastics, etc.
[Applications]
· Rust removal, paint removal.
· Surface processing of metals, glass, plastics, etc.

Usage

●Rust remover, paint removal.
●Surface treatment of metal, glass and plastic, etc.

Specification

●Air Consumption(m3/min):0.25
●SPQ(set):1
●Max Working Pressure: 0.6MPa

Set Contents

●Hose Band: 2 Pieces
●Vinyl Hose(with wire)
●Pipe

Materials

●Main Body: Aluminum Die-cast
●Joint Part: Stainless Steel
Part Number
MAB-11-6
MAB-11-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngIntake Outside Diameter
(mm)
Outer Ventilation Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

6,901,342 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 913154227-5732376

6,905,494 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1215162227-5741409

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Blast Gun Air Consumption Amount(m³/min) 0.25 Max Operating Pressure(Mpa) 0.6
Application Rust removal, paint removal. Material Main Body Aluminum Die Casting Joint material Stainless Steel