(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Pencil Type Scribing Needle

Pencil Type Scribing Needle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      305,505VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It is used for drawing finish dimensions and centering on the surface of the workpiece.
・ You can also scribe steel, copper, brass, aluminum, plastic, and other alloys.

Features

●Used for drawing of finishing dimension and centering on the surface of the workpiece.
●You can scribe on iron, copper, brass, aluminum, plastic, and other alloys.
●The scribing needle can be stored in the main body by the knock type.

Specification

●Total Length(mm):145
●Shaft Diameter(mm):7.2
●Tip Diameter(mm):1
●SPQ(piece):1
●Hardness: HRA90

Materials

●Tip: Carbide Tip(G2)
●Main Body: Plastic(PVC)
Part Number
KB-P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

305,505 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Pencil Type Scribing Needle Shaft Diameter(mm) 7.2 Tip specifications Carbide tip
Single Product/Set Classification Single Item Overall Length(mm) 145 Tip diameter(mm) 1
Trusco Code 229-5628 Features Used for wire drawing and centering of finishing dimensions on workpiece surfaces. Can be used for marking work on iron, copper, brass, aluminum, plastic, and other alloys. Hardness HRA90
Main Body Material Plastic (PVC) Mass(g) 26

Please check the type/dimensions/specifications of the part KB-P in the Pencil Type Scribing Needle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KB-P trong chuỗi Pencil Type Scribing Needle.