(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
PTK-90 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|
377,910 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 pc. |
Dedicated tweezer case with a clip that can protect the tip of the tweezers thanks to the double layer structure inside the case.
[Features]
· Convenient to carry with a clip on the back of the case.
· Can be used for tweezers as long as 125 mm.
[Applications]
· For carrying and protecting the tips of tweezers, etc.
Part Number |
---|
PTK-90 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|
377,910 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.