(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mama Pot (DP-09-SB)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,951,253 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DP-09-SB
DP-10-SB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(L)
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Internal Capacity

1,951,253 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10 263 335 355 500-1978 1700 1 pc.

2,192,070 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 14.5 290 267 405 500-1986 2400 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Trash Can
  • Use
    Trash Can
  • Color
    Silver
  • Body / Option
    Main Body
  • Material
    Main Body: Stainless Steel (SUS304); Internal Container: Polypropylene (PP)
  • Features
    Open/close lid pedal type product for sanitary use. Polypropylene container construction for light handling.
  • Internal Capacity
    1 pc.

Product Description

The lid can be opened and closed with a pedal, making it a hygienic trash can.
[Features]
·Comes with a lightweight polypropylene inner container.
·Color: Silver.
·DP-09-SB: Capacity about 10 L.
·DP-10-SB: Capacity about 14.5 L.
·DP-21L-SB: Capacity about 12 L.
·DP-22L-SB: Capacity about 26 L.
[Applications]
·Ideal for waste disposal in hospitals, restaurants, etc.

Part Number
DP-09-SB
DP-10-SB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(L)
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Internal Capacity

1,951,253 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10 263 335 355 500-1978 1700 1 pc.

2,192,070 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 14.5 290 267 405 500-1986 2400 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1