(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rotor Box E (YD-49L-1D)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,484,096 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
YD-48L-1D
YD-49L-1D
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(L)
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Internal Capacity

1,737,258 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 40 356 246 510-1841 3100 1 pc.

1,484,096 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 24 276 200 510-1859 2200 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Trash Can
  • Use
    Trash Can
  • Height(mm)
    600
  • Color
    Ivory
  • Body / Option
    Main Body
  • Material
    Colored steel plate
  • Features
    A stylishly designed color steel plate trash can.
  • Internal Capacity
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Stylish waste container made of colored steel plates.

Part Number
YD-48L-1D
YD-49L-1D
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(L)
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Internal Capacity

1,737,258 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 40 356 246 510-1841 3100 1 pc.

1,484,096 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 24 276 200 510-1859 2200 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1