(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Grand Corner (Square, Stainless Steel) (DS-198-135-0)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    3,948,645 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DS-198-135-0
DS-198-144-0
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(L)
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Internal Capacity

3,948,645 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 47 350 350 565 303-0628 2000 1 unit

5,656,988 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 103 445 445 710 303-0636 3600 1 unit

Basic Specifications

  • Product Model
    Trash Can
  • Use
    Outdoor Type
  • Color
    Silver
  • Body / Option
    Main Body
  • Material
    Stainless Steel (SUS304)
  • Features
    Rust-resistant stainless steel allows safe use outdoors and on the beach.
  • Internal Capacity
    1 unit

Product Description

[Features]
· Made of rust resistant stainless steel, allowing for use outdoors and by the sea.

Part Number
DS-198-135-0
DS-198-144-0
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(L)
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Internal Capacity

3,948,645 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 47 350 350 565 303-0628 2000 1 unit

5,656,988 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 103 445 445 710 303-0636 3600 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1