(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
NISSA CHAIN Cone Chain (C-254)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    249,118 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
C-254
C-255
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code Amount Of Content

249,118 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow 293-4205 1 pc.

268,705 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow / Black 297-0686 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type 2
    Plastic Chain
  • Product Type 1
    Plastic Chain
  • Diameter x Length(mm×m)
    6X2
  • Mass(g)
    250
  • Feature 1
    Convenient to carry. Can be folded up to save space.
  • Feature 2
    Chain with stainless steel ring for cones.
  • Chain
    Polyethylene (PE)
  • Ring
    Stainless Steel (SUS304)
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Convenient to carry.
· Does not take up space since it can be folded.
· Chain with stainless steel rings for cones.

Part Number
C-254
C-255
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code Amount Of Content

249,118 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow 293-4205 1 pc.

268,705 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow / Black 297-0686 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1