[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Length (m) |
Trusco Code |
Mass (g) |
Amount Of Content |
|
277,208 VND
|
1 Piece(s)
|
|
7 Day(s) or more
|
1.61 |
364-1007 |
230 |
1 pc. |
|
295,962 VND
|
1 Piece(s)
|
|
7 Day(s) or more
|
2.11 |
364-1015 |
293 |
1 pc. |
Basic Specifications
-
- Product Type
- Color Cone Options
-
- Color
- Yellow/Black
-
- Optional Item
- Bar
-
- Width(mm)
- 34
-
- Features
- It can be installed simply by passing the ring section through the cone.
-
- Application
- At construction sites and parking lots.
-
- Pipe Material
- ABS Resin
-
- Suspension Ring Material
- Polyethylene (PE) (Inner diameter: 83 mm)
-
- Amount Of Content
- 1 pc.
Product Description
[Features]
· It can be installed simply by passing the ring section through the cone.
[Applications]
· At construction sites and parking lots.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Length (m) |
Trusco Code |
Mass (g) |
Amount Of Content |
|
277,208 VND
|
1 Piece(s)
|
|
7 Day(s) or more
|
1.61 |
364-1007 |
230 |
1 pc. |
|
295,962 VND
|
1 Piece(s)
|
|
7 Day(s) or more
|
2.11 |
364-1015 |
293 |
1 pc. |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogs.
Product Specifications
Features
●It can be installed easily by simply passing the ring part through a cone.
●The yellow part is a reflection tape.Specification
●Color:Yellow/Black
●SPQ(piece):50Materials
●Pipe: ABS Resin
●Wheel Ring: Polyethylene(PE)(Inner diameter: 83mm)