(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Library, Catalog Case A4 Type Frontage 880 Height 1,110 Depth 400 (mm)

Library, Catalog Case A4 Type Frontage 880 Height 1,110 Depth 400 (mm)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Library, Catalog Case A4 Type Frontage 880 Height 1,110 Depth 400 (mm)
  • Library, Catalog Case A4 Type Frontage 880 Height 1,110 Depth 400 (mm)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A steel catalog case (A4 type).

Specification

●Max Load Capacity(kg/piece):180
●Equal Load Capacity(kg/level):3
●W x D x H(mm):880 x 400 x 1110
●Color: Neon Gray
Part Number
FR40-G313AP
FR40-G326AP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDrawer internal dimensions: width x depth x height
(mm)
Drawer Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

-

1 Piece(s) Quote 239×327×70A4 Deep Model 3 rows 13 columns520-675854.01 unit

-

1 Piece(s) Quote 239×328×31A4 Shallow Model 3 rows 26 columns520-676666.51 unit

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Width (mm) 880 Height (mm) 1110 Installation Type Dedicated for bottom support
Depth (mm) 400 Product Type Finished product Maximum Load (kg/unit) 180
Uniform Load Capacity (kg / level) 3 Color Neogray Compatible metal fittings to prevent tipping over TK/NTK Type
Amount Of Content 1 unit