(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Unipower Tank Refill SNP

Unipower Tank Refill SNP

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      26,334VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Refill for the pressurized ballpoint pen power tank.
Ball diameter (mm): 0.5 to 1
The colors are red and black.

Part Number
SNP5.15
SNP5.24
SNP7.15
SNP7.24
SNP10.15
SNP10.24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBallpoint Pen Color Core Diameter
(mm)
Trusco Code

34,315 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Red0.5400-8103

26,334 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Black0.5400-8111

34,315 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Red0.7400-8120

34,315 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Black0.7400-8138

35,111 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) or more Red1400-8073

35,111 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) or more Black1400-8081

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Ballpoint Pen Quantity(Nos.) 10 Specifications Applicable body: SN200PT
Mass(g) 4.4