(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Steel Whiteboard - White/Dark Lines - Frame Color: Silver / Bronze / White

Steel Whiteboard - White/Dark Lines - Frame Color: Silver / Bronze / White
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,415,837VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· It has dark lines at 5 cm pitch, allowing letters and figures to be written neatly.

Features

●With the inclusion of the 5cm pitch dark line, writing such as of characters and diagram, chart etc. are made easy and clean.

Specification

●Magnets Compliant
●With pen tray(attached)

Materials

●Plate: Steel White
●Frame: Aluminum
●Suspension Metal Fitting: Aluminum(slide type)

Accessories

●Eraser x 1
●Marker(black and red 1 piece each)
●Colored Magnets x 4
Part Number
GH-102A
GH-112A
GH-122A
WGH-102SA-BL
WGH-102SA-W
WGH-112SA-BL
WGH-112SA-W
WGH-122SA-BL
WGH-122SA-W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize Frame color Trusco Code

8,549,479 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 x 1,800Silver520-4291

5,939,254 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 x 1,200Silver520-4305

3,415,837 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 x 900Silver520-4313

10,294,216 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 x 1,800Bronze288-4941

10,294,216 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 x 1,800White288-4895

7,561,491 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 x 1,200Bronze288-4950

7,561,491 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 x 1,200White288-4909

4,597,616 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 x 900Bronze288-4968

4,597,616 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 x 900White288-4917

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Board Surface Color White and dark line