(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
FB-1 |
FB-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (Outer Dimension) (mm) |
Depth (Outer Dimension) (mm) |
Usable External Dimension Width x Depth x Height (mm) |
Usable Inner Dimensions Width x Depth x Height (mm) |
Mesh Wire Diameter (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,611,452 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 301 ~ 400 | 201 ~ 300 | 360×260×220 | 335×235×190 | 1 | 355-7031 | 1900 | 1 pc. | ||
3,012,957 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 401 ~ | 301 ~ | 460×310×220 | 436×286×190 | 1.5 | 355-7049 | 2300 | 1 pc. |
Collapsible container made of stainless steel wire mesh.
[Features]
·A clean and lightweight all-stainless colander basket with excellent durability.
·Fine mesh (welded wire mesh) is used on the entire surface, so there is no misalignment of the mesh.
·One-touch folding is easy.
·It has a hand insertion slot and can be easily moved.
·It is stackable.
[Applications]
·Ideal for transporting and storing small items at worksites where cleanliness is required (food, medicine, hospitals, etc.).
Part Number |
---|
FB-1 |
FB-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (Outer Dimension) (mm) |
Depth (Outer Dimension) (mm) |
Usable External Dimension Width x Depth x Height (mm) |
Usable Inner Dimensions Width x Depth x Height (mm) |
Mesh Wire Diameter (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,611,452 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 301 ~ 400 | 201 ~ 300 | 360×260×220 | 335×235×190 | 1 | 355-7031 | 1900 | 1 pc. | ||
3,012,957 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 401 ~ | 301 ~ | 460×310×220 | 436×286×190 | 1.5 | 355-7049 | 2300 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.