(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Handle for Speed Roller

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    2,920,775 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
D-1000
DRL-1000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Type Details Trusco Code Specifications Amount Of Content

2,920,775 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) For Speed Roller 391-4071 Operation Handle for Speed Roller (trivalent chromate plating) 1 pc.

4,917,597 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more For Free Rollers 461-8572 Operation Handle for Free Rollers (Chrome Plated) 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Handle
  • Overall Length(mm)
    1000
  • Grip Width(mm)
    250
  • Mass(g)
    3000
  • Note
    Use it after securely fixing with connection pin.
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Applications]
It can be used as handle for the "Speed Roller" roller dolly.

[Compatible Roller]RL-2.5, RL-4

Part Number
D-1000
DRL-1000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Type Details Trusco Code Specifications Amount Of Content

2,920,775 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) For Speed Roller 391-4071 Operation Handle for Speed Roller (trivalent chromate plating) 1 pc.

4,917,597 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more For Free Rollers 461-8572 Operation Handle for Free Rollers (Chrome Plated) 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1