(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
WC6 |
WC10 |
WC14 |
WC16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Cutting Capacity: Wire (mm) |
Mass (g) |
Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,383,060 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 345 | 6 | 800 | 274-1423 | ||
2,904,958 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 586 | 10 | 2300 | 254-1971 | ||
3,990,259 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 763 | 14 | 3850 | 254-1980 | ||
5,506,377 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 911 | 16 | 5500 | 254-1998 |
[Features]
· The semi-circular concave blade cleanly cuts wires without fraying the ends.
· The edged tool is made by forging a special steel which is then heat treated to achieve an exceptional sharpness and durability.
· The grip is soft and has an easy-to-grip shape.
[Applications]
· For cutting wire ropes.
Part Number |
---|
WC6 |
WC10 |
WC14 |
WC16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Cutting Capacity: Wire (mm) |
Mass (g) |
Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,383,060 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 345 | 6 | 800 | 274-1423 | ||
2,904,958 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 586 | 10 | 2300 | 254-1971 | ||
3,990,259 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 763 | 14 | 3850 | 254-1980 | ||
5,506,377 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 911 | 16 | 5500 | 254-1998 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.