(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Sensitivity can be switched to suit the application. The line voltage (100, 200 V) can be determined by the lead wire (optional).
Part Number |
---|
HT-670-R |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
293,968 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Product Type | Electroscope | Width(mm) | 28 | Depth(mm) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 137 | Length(mm) | 300 | Trusco Code | 247-1361 |
Mass(g) | 10 | Features | Sensitivity switching is possible according to the application. The line voltage (100, 200 V) can be determined by the lead wire (optional). |