(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
N50 |
N100-D |
N200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (L) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Height (mm) |
Trusco Code | Compatible Lid | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,254,985 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 50 | 382 | 382 | 528 | 464-9087 | N50FU | 1800 | 1 pc. | ||
4,209,485 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 100 | 431 | 431 | 775 | 464-9044 | N100FU | 3400 | 1 pc. | ||
6,733,270 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 200 | 557 | 557 | 935 | 464-9061 | N200FU | 5500 | 1 pc. |
[Features]
·Since the material is polyethylene resin, it can be used for most inorganic chemicals.
·It has been certified as non-toxic according to the Food Sanitation Law, and can be used for food-related storage tanks.
·It is lightweight and easy to transport and install.
·It can also handle high specific gravity and earthquake resistance.
[Applications]
·Storage and transportation of medicines and foods.
Part Number |
---|
N50 |
N100-D |
N200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (L) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Height (mm) |
Trusco Code | Compatible Lid | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,254,985 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 50 | 382 | 382 | 528 | 464-9087 | N50FU | 1800 | 1 pc. | ||
4,209,485 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 100 | 431 | 431 | 775 | 464-9044 | N100FU | 3400 | 1 pc. | ||
6,733,270 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 200 | 557 | 557 | 935 | 464-9061 | N200FU | 5500 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.