(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
NO2072 |
NO2073 |
NO2074 |
NO2075 |
NO2076 |
NO2077 |
NO2078 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade Width (mm) |
Total Length (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146,485 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 60 | 235 | 252-0681 | 55 | 1 pc. | ||
162,421 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 90 | 200 | 252-0699 | 55 | 1 pc. | ||
167,501 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 120 | 200 | 252-0702 | 65 | 1 pc. | ||
196,483 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 150 | 200 | 252-0711 | 75 | 1 pc. | ||
228,906 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 180 | 200 | 252-0729 | 80 | 1 pc. | ||
252,113 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 210 | 200 | 252-0737 | 110 | 1 pc. | ||
273,128 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 240 | 200 | 252-0745 | 120 | 1 pc. |
[Features]
· Made with spring steel, having tensile strength, so you can put plenty of strength into it.
[Applications]
· Spatula for applying putty.
· For joints/corners.
Part Number |
---|
NO2072 |
NO2073 |
NO2074 |
NO2075 |
NO2076 |
NO2077 |
NO2078 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade Width (mm) |
Total Length (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146,485 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 60 | 235 | 252-0681 | 55 | 1 pc. | ||
162,421 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 90 | 200 | 252-0699 | 55 | 1 pc. | ||
167,501 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 120 | 200 | 252-0702 | 65 | 1 pc. | ||
196,483 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 150 | 200 | 252-0711 | 75 | 1 pc. | ||
228,906 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 180 | 200 | 252-0729 | 80 | 1 pc. | ||
252,113 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 210 | 200 | 252-0737 | 110 | 1 pc. | ||
273,128 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 240 | 200 | 252-0745 | 120 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.