(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Blue Bar K-1

Blue Bar K-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      911,937VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Used for cotton buffs, ideal for finishing
·Highest gloss (mirror surface) can be obtained when used with offset felt

 
Part Number
1222-K001-WBG1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

911,937 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type abrasive Application For finishing, suitable for finishing #600 work material For iron and stainless steel, for aluminum, zinc, copper and brass, for precious metals
Color Green Usage Used for making cotton buffs For iron and stainless steel Suitable for finishing stainless steel #600
For Aluminum/Zinc Ideal for finishing For copper and brass Ideal for finishing, blackish glazing Precious Metal Applications Used for making cotton buffs (M fabric, C fabric, down, calico, flannel) and felt buffs