(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Belt Sander

Belt Sander

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Belt Sander
  • Belt Sander
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,666,126VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The angle of the arm can be adjusted.
· Forward exhaust system reduces the load of belt paper caused by polishing heat.
[Applications]
· For light polishing work such as removing old coating, deburring, or bead polishing of tight and deep spaces which the hands cannot reach.

Part Number
212A
220
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBelt Dimension (Width)
(mm)
Belt Dimension (Length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Number of No-load Revolutions
(rpm)
Belt Speed
(m/min)
Air Consumption Amount
(m³/min)
Trusco Code Mass
(g)

8,666,126 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10/123303101300010000.35391-3490900

11,144,835 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 205203701200018000.4391-35031400

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Operating Air Pressure(Mpa) 0.4–0.6 Ventilation Front Hose Fixing Port Rc1/4
Use For light polishing work such as removing old coating, deburring, or bead polishing of tight and deep spaces which the hands cannot reach.