(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Drawers have locks, and drilling machines and tappers made by various manufacturers can be easily installed.
· There is an oil tray on the upper level, so no need to worry about oil, cutting chips, etc. inside the drawer.
Part Number |
---|
UB-N13 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
18,231,273 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
Product Type | Drill press stand | Details Type | Fixed Type | Depth(mm) | 531 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 560 | Frontage(mm) | 577 | Load(kg) | 400 |
Trusco Code | 330-4418 | Compatible Model | Drill presses and tapping drills (Drilling capacity 13 mm or less) | Material | Steel |
Mass(g) | 43000 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part UB-N13 in the Drill Press Stand series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UB-N13 trong chuỗi Drill Press Stand.