(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

FAGCCRC, FA Coated Carbide Corner Rounding Cutter

FAGCCRC, FA Coated Carbide Corner Rounding Cutter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,091,129VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A round chamfering cutter that can process a wide range of difficult-to-cut materials from raw materials to high hardness materials.
· Carbide FA coating improves machining efficiency, provides a long life, and enables high precision finished surface machining

 
Part Number
FAGCCRC-R0.5
FAGCCRC-R1
FAGCCRC-R1.5
FAGCCRC-R2
FAGCCRC-R2.5
FAGCCRC-R3
FAGCCRC-R4
FAGCCRC-R5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Shank diameter (d) Tip diameter D Tip core thickness Blade length ℓ Overall Length L Groove Length L Neck angle θ2 Underneck length ℓ

2,368,298 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 40.562.60.90.5457.710°12

2,368,298 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5162.60.91459.610°15

2,091,129 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 61.562.60.91.54511.3--

2,590,611 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 8283.61.325514.3--

3,132,996 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 92.5103.61.32.56015.810°27

3,161,936 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 103103.61.336017.3--

3,869,263 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 124123.61.347020.0--

4,660,510 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 145123.61.357022.3-25

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Round Chamfer work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Peripheral Blade Y/N NA
Tool Material Type Carbide Coating Y/N Available Coating Type TiAlN