(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

REB Roughing Ball

REB Roughing Ball
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,452,502VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

4-flute ball end mill. The roughing shape makes it suitable for rough cutting.

 
Part Number
REB-R6
REB-R8
REB-R10
REB-R12
REB-R12.5
REB-R16
REB-R17.5
REB-R18
REB-R20
REB-R25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Drawing blade diameter D
(mm)

2,452,502 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 63012012212

2,970,859 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 84015016216

3,556,689 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 105016020220

4,720,089 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 126018025124

4,966,775 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 12.56018025225

7,479,081 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 167019032232

9,359,917 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 17.57019032335

9,843,060 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 187020032336

11,990,845 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 208022032340

18,728,097 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2510024042350

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Tool Material Type Cobalt HSS Number of flutes(sheet) 4
Coating Non-Coated Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove R Precision(μm) 0~-0.05
With/Without Torsion Available Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05