(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

GC2T 2-Flute Carbide Short Blade

GC2T 2-Flute Carbide Short Blade
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      904,516VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Compared with other manufacturers' short blades, the blade length is set slightly longer.

 
Part Number
GC2T-1
GC2T-1.5
GC2T-2
GC2T-2.5
GC2T-3
GC2T-4
GC2T-5
GC2T-6
GC2T-7
GC2T-8
GC2T-9
GC2T-10
GC2T-11
GC2T-12
GC2T-13
GC2T-14
GC2T-15
GC2T-16
GC2T-17
GC2T-18
GC2T-19
GC2T-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

904,516 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 12450

904,516 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1.53.5450

904,516 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 25450

904,516 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 2.56450

1,095,728 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 310650

1,261,759 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 412660

1,261,759 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 515660

1,316,053 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 615660

1,639,657 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 720870

1,760,443 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 820870

2,188,505 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 9251090

2,217,619 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10251090

2,620,501 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 11301290

2,958,269 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 12301290

3,740,426 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 13351290

4,189,930 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 143516110

5,282,904 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 154016110

5,309,854 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 164016110

8,362,549 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 174020110

8,362,549 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 184020110

9,063,461 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 194520115

9,063,461 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 204520115

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / High Hardness Steel-HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape Sharp Edge Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03