(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Replacement blade dedicated for heavy-duty dresser holders
[Applications]
Replacement blade for DH-240M and DH-265
[Quantity]48 pcs. included
Part Number |
---|
DH-265K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|---|
327,655 VND | 1 Pack(s) | 48 Pieces Per Package 48 Pieces Per Package | Same day |
Loading...Tải…
Product Type | Grinding stone dresser | Outer Diameter(mm) | 28 | Internal Diameter(mm) | 6.4 |
---|---|---|---|---|---|
Mass | 240 g/box | Trusco Code | 215-7306 | Pcs./Box.(sheet) | 48 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DH-265K in the Special Replacement Blades for Heavy Duty Dresser Holder (Box) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DH-265K trong chuỗi Special Replacement Blades for Heavy Duty Dresser Holder (Box).