(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
E-164 |
E-165 |
E-195 |
E-196 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Length (m) |
Tensile Strength (kg) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,482,565 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 16 | 2500 | 290 | 382-2583 | 22500 | 1 Roll | ||
9,751,346 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 16 | 2000 | 400 | 241-1831 | 21400 | 1 Roll | ||
9,878,750 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 19 | 1800 | 470 | 241-1849 | 23000 | 1 Roll | ||
8,753,061 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 19 | 1500 | 520 | 382-2605 | 23300 | 1 Roll |
High-strength band suitable for pallets, building materials, and export packaging.
[Features]
·Light weight (approximately 1/6 of steel band) due to polyester resin product.
·Excellent heat-sealability.
·It has low elongation and excellent tightening durability.
·Due to its high tensile strength, it is excellent for heavy packaging.
·Enhanced tensile strength type.
[Applications]
·Packing that requires strength, such as pallets, building materials, roof tiles, paper manufacturing, and ingots.
Part Number |
---|
E-164 |
E-165 |
E-195 |
E-196 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Length (m) |
Tensile Strength (kg) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,482,565 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 16 | 2500 | 290 | 382-2583 | 22500 | 1 Roll | ||
9,751,346 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 16 | 2000 | 400 | 241-1831 | 21400 | 1 Roll | ||
9,878,750 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 19 | 1800 | 470 | 241-1849 | 23000 | 1 Roll | ||
8,753,061 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 19 | 1500 | 520 | 382-2605 | 23300 | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.