(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Scale Loupe (Graduated/10x/15x)

Scale Loupe (Graduated/10x/15x)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      461,795VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· With scale.
[Applications]
· For detailed inspection work, etc.

Features

●With scale.

Usage

●For fine inspection work and so on.

Specification

●SPQ(piece):10

Materials

●Lens: Glass
Part Number
TL-SL10K
TL-SL15K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMagnification
(x)
Lens Size
(mm)
Minimum graduation
(mm)
Measuring Range
(mm)
Full height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

461,795 VND

1 Piece(s) Same day 10φ280.21043276-852620

552,016 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 15φ210.1633276-853415

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Cup Loupe Light presence NA Existence or non-existence of scale Available
Outer Diameter(mm) 35 Lens Material Glass