(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
"Stand Loupe" (Universal Type) (Part Number)

"Stand Loupe" (Universal Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,085,203VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A universal type where the lens angle can be set freely.
· Has a table that makes it very convenient to use both hands for detailed work, etc.
[Applications]
· For assembly work, part inspection, etc.

 
Part Number
TL-SLU
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,085,203 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Stand Magnifier Magnification(x) 2.5 Light presence NA
Existence or non-existence of scale NA Lens Size(mm) φ75 Mounting Type Table Stand Type
Overall Length(mm) 76 Width(mm) 54 Depth(mm) 59
Trusco Code 250-9253 Mass(g) 450 Lens Material Glass

Please check the type/dimensions/specifications of the part TL-SLU in the "Stand Loupe" (Universal Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TL-SLU trong chuỗi "Stand Loupe" (Universal Type).