(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Light Loupe (10 to 30x)

Light Loupe (10 to 30x)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Light Loupe (10 to 30x)
  • Light Loupe (10 to 30x)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,171,021VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· With the illumination device, inspections can be performed even in dark locations.
[Applications]
· For inspection and measurement in dark places (where light source is insufficient).

 
Part Number
LI-10N
LI-30N
LIS-50N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMagnification
(x)
Lens Size
(mm)
Total Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

1,171,021 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10φ28180321-476195

1,730,941 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30φ8180321-4788100

1,314,150 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3.5φ50210321-4796125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Handheld Loupe Light presence Fluorescent and Incandescent Light Bulbs Existence or non-existence of scale Not Included
Lens Material Glass Lamp replacement Miniature Bulb 2.5 V (0.5 A) Power Supply C-Cell dry batteries x 2 (sold separately)