(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Drilling holes in general wood materials using an impact screwdriver - Middle
Part Number |
---|
7M-030 |
7M-035 |
7M-040 |
7M-050 |
7M-055 |
7M-060 |
7M-080 |
7M-085 |
7M-090 |
7M-095 |
7M-100 |
7M-110 |
7M-120 |
7M-130 |
7M-150 |
7M-170 |
7M-180 |
7M-210 |
7M-240 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) | Overall Length L (mm) | Screw Length SL (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
274,227 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3 | 110 | 60 | ||
279,811 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3.5 | 120 | 70 | ||
274,227 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 4 | 120 | 70 | ||
274,227 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5 | 140 | 90 | ||
279,811 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5.5 | 160 | 100 | ||
269,112 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 6 | 160 | 100 | ||
269,112 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 8 | 170 | 100 | ||
275,830 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 8.5 | 180 | 110 | ||
269,112 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 9 | 180 | 110 | ||
304,701 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 9.5 | 190 | 120 | ||
269,112 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 190 | 120 | ||
271,866 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 11 | 190 | 120 | ||
269,112 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 12 | 190 | 120 | ||
325,177 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 13 | 190 | 120 | ||
325,177 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 15 | 200 | 130 | ||
380,160 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 17 | 200 | 130 | ||
381,439 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 18 | 200 | 130 | ||
437,504 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 21 | 205 | 135 | ||
516,782 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 24 | 205 | 135 |
Loading...Tải…
Shaft Diameter d(mm) | 6.35 | Shaft Type | Hexagonal Shaft | Target Material | Wood |
---|---|---|---|---|---|
Material | Ordinary Steel | Useable Tools | Impact Driver, Electric Drill |