(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

End Mill For Keyway / BS Shank (Positive Tolerance)

End Mill For Keyway / BS Shank (Positive Tolerance)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      773,304VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Endmill dedicated for key groove machining. Positive blade diameter tolerance. BS shank.

Part Number
KE-OH-BS5-3
KE-OH-BS5-4
KE-OH-BS5-5
KE-OH-BS5-6
KE-OH-BS5-7
KE-OH-BS5-8
KE-OH-BS5-10
KE-OH-BS5-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

773,304 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 34.562

773,304 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4664

773,304 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 57.565

773,304 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6965

829,959 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 710.568

829,959 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 81270

830,943 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101573

830,943 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 121876

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Cast Iron / Aluminum / Resin / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS (SKH55) Machining Application Keyway Shank diameter (d)(mm) BS5
Coating Non-Coated Torsion Angle (θ) Torsion (12°) Base Blade Y/N Available
Blade diameter tolerance(mm) 0~+0.02 Blade tip shape Sharp Edge Center Hole None