(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Taper Pin Reamer (Straight) TPR

Taper Pin Reamer (Straight) TPR

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      626,355VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Straight reamer for 1/50 taper hole machining (HSS).
[Features]
·The shank has a corner so that it can be used by hand.
·It has a general-purpose straight blade shape.
[Applications]
·Ideal for finishing 1/50 taper pin holes.

Part Number
TPR0.8
TPR0.9
TPR1
TPR1.1
TPR1.2
TPR1.3
TPR1.4
TPR1.5
TPR1.6
TPR1.7
TPR1.8
TPR1.9
TPR2
TPR2.1
TPR2.2
TPR2.3
TPR2.4
TPR2.5
TPR2.6
TPR2.7
TPR2.8
TPR2.9
TPR3
TPR3.5
TPR4.5
TPR5
TPR5.5
TPR6
TPR6.5
TPR7
TPR7.5
TPR8
TPR8.5
TPR9
TPR9.5
TPR10
TPR11
TPR12
TPR13
TPR14
TPR15
TPR16
TPR17
TPR18
TPR19
TPR20
TPR21
TPR22
TPR23
TPR24
TPR25
TPR26
TPR27
TPR28
TPR29
TPR30
TPR31
TPR32
TPR33
TPR34
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngGroove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter a
(mm)
Center

1,009,596 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 240.81.18440-2560° Convex

1,009,585 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 280.91.36440-2560° Convex

884,361 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2811.46445-2560° Convex

727,665 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 321.11.64450-2.5560° Convex

727,665 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 321.21.74450-2.5560° Convex

727,665 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 371.31.94458-3.5560° Convex

884,556 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 371.42.04458-3.5560° Convex

626,355 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 371.52.14458-3.5560° Convex

626,355 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 371.62.24458-3.5560° Convex

764,735 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 481.72.56470-3.5560° Convex

764,745 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 481.82.66470-3.5560° Convex

763,913 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 481.92.76470-3.5560° Convex

678,253 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4822.86470-3.5560° Convex

678,253 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 532.13.06475-4560° Convex

649,313 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 532.23.16475-4560° Convex

649,313 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 532.33.26475-4560° Convex

649,421 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 532.43.36475-4560° Convex

678,363 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 532.53.46475-4560° Convex

649,531 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 632.63.76488-5560° Convex

649,531 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 632.73.86488-5560° Convex

649,531 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 632.83.96488-5560° Convex

678,473 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 632.94.06488-5560° Convex

712,845 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6334.16688-5560° Concave

730,196 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 753.54.961020.56560° Concave

765,118 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 874.56.14611516560° Concave

816,843 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8756.64611516.5560° Concave

920,290 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 995.57.38613016.5560° Concave

850,025 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 9967.88613016.5560° Concave

995,783 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1196.58.78615217.5560° Concave

1,059,533 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 11979.28615217.5560° Concave

1,438,185 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1417.510.22617819560° Concave

1,292,841 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 141810.72617819560° Concave

1,732,490 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1638.511.668205111560° Concave

1,615,067 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 163912.168205111560° Concave

2,048,156 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1639.512.668205111560° Concave

2,249,401 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1631013.168205111560° Concave

2,991,651 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1941114.748240112760° Concave

3,765,428 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1941215.748240113760° Concave

3,620,033 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1941316.748240114760° Concave

4,761,007 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2341418.5282901.517860° Concave

5,237,855 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2341519.5282901.517860° Concave

5,968,275 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2341620.5282901.517860° Concave

6,438,041 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2701722.283401.5201060° Concave

6,967,217 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2701823.283401.5221060° Concave

8,036,978 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2701924.283401.5221060° Concave

8,938,150 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2702025.283401.5221060° Concave

10,664,365 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3102126.94103901.5231360° Concave

10,672,233 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3102227.94103901.5231360° Concave

10,680,496 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3102328.94103901.5231360° Concave

11,246,261 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3102429.94103901.5271360° Concave

11,255,113 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3102530.94103901.5271360° Concave

15,221,374 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3182632.06104051.5271560° Concave

15,231,210 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3182733.06104051.5271560° Concave

15,241,439 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3182834.06104051.5321560° Concave

18,071,840 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3182935.06104051.5321560° Concave

18,082,857 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3183036.06104051.5321560° Concave

19,306,452 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3353137.3124302322060° Concave

24,434,932 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3353238.3124302322060° Concave

26,457,012 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3353339.3124302322060° Concave

27,060,941 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3353440.3124302362060° Concave
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngGroove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter a
(mm)
Center

Loading...Tải…

Basic InformationThông tin cơ bản

Shank Type straight shank work material general steel / Aluminum / Copper / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Straight Base Blade Y/N NA Both square 1/50
blade shape Right blade straight Diameter tolerance(mm) -0.05~+0.05 Shank diameter tolerance ±0.2
Tool Material Type High-speed steel
Close

Comparison list