(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

V-XPM-ECR HSS Chamfer Series V Coat XPM 3 Blade Corner Rounding

V-XPM-ECR HSS Chamfer Series V Coat XPM 3 Blade Corner Rounding
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,486,667VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Powder metal high-speed steel XPM corner rounding cutter with V coating

Part Number
V-XPM-ECR-2XR0.5
V-XPM-ECR-2XR0.75
V-XPM-ECR-2XR1
V-XPM-ECR-2XR1.5
V-XPM-ECR-2XR1.25
V-XPM-ECR-2XR1.75
V-XPM-ECR-2XR2
V-XPM-ECR-2XR2.5
V-XPM-ECR-2XR2.25
V-XPM-ECR-2XR2.75
V-XPM-ECR-2XR3
V-XPM-ECR-2XR3.5
V-XPM-ECR-2XR4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Tool No. Link Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck ℓ2
(mm)

2,486,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 30.5840512164

2,486,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 3.50.75840512265

2,486,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 41840512365.5

2,486,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 51.5840512567

2,486,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 4.51.25840512466

2,486,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 5.51.75840512667.5

2,486,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 6284051276-

2,486,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 72.58405129810

2,486,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 6.52.25840512889

2,486,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 7.52.758405130810.5

2,486,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 8384051318-

2,890,000 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 93.584051331012

2,890,000 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 104840513510-

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Application R Chamfer work material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Single blade, two blades Single Blade
Peripheral Blade Y/N Included Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Coating Y/N Included
Coating Type TiCN Tip Diameter(mm) 2 Overall Length(mm) 60
Number of Flutes(Pieces) 3