(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

VP-SCC HSS Chamfer Series V Coat XPM 2 Blade Chamfer Cutter

VP-SCC HSS Chamfer Series V Coat XPM 2 Blade Chamfer Cutter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,728,333VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

By using a sharp cutting helical blade, you can obtain a clean machined surface with less burrs.

 
Part Number
VP-SCC-0.8X45X3
VP-SCC-0.8X45X4
VP-SCC-1X45X6
VP-SCC-1X45X8
VP-SCC-1X45X10
VP-SCC-1X45X12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade Length
(mm)
Large Tip Diameter
(mm)
Tool No. Link Diameter (d)
(mm)
Tip Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

1,728,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 13845488330.850

1,728,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 24845488440.850

1,793,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 3684549066160

1,846,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 4884549088170

2,140,000 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 510845491010180

2,560,000 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 612845491212190

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Centering ( Positioning ) / Hole Chamfer / Chamfering / Horizontal work material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper / Resin Single blade, two blades Single Blade
Peripheral Blade Y/N None Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Coating Y/N Included
Coating Type TiCN Number of Flutes(Pieces) 2