(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
LED Magnifier System Lens (Replacement Lens) (Part Number)

LED Magnifier System Lens (Replacement Lens)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,230,143VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Interchangeable lens for LED magnifier.
[Features]
· Optical equipment that allows the magnification to be changed by exchanging the lens of the LED magnifier.
[Applications]
· Interchangeable lens for LED magnifier.

 
Part Number
SL-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,230,143 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Accessory Magnification(x) 2 Lens dimension(mm) φ178
Applicable Products LED Magnifier LS2-175S/LS2-175A/LS4-150S/LS4-150A Material Hard Glass

Please check the type/dimensions/specifications of the part SL-2 in the LED Magnifier System Lens (Replacement Lens) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SL-2 trong chuỗi LED Magnifier System Lens (Replacement Lens).